选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAA-2E-KE1-S ASi 安全模块

用于控制柜的 KE1 安全模块
2 路安全相关输入

主要优势一览

  • 2 路安全输入,用于紧急停止开关等机械触点
  • 带可拆卸端子的外壳
  • 通信监控
  • 由模块为输入供电
  • 总线和输入的功能显示
  • 交叉电路检测
  • 编址插孔
  • 应用范围达到 Cat. 4, PLe / SIL3

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。1,280.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Functional Safety: Performance Level - PL e
Product Compliance: USA - cULus
Interface symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-2E-KE1-S 技术数据

从属设备类型安全须知
AS-Interface 规格V2.11
要求的主设备规格≥ V2.0
型材S-0.B
IO 代码0
ID 代码B
ID1 代码F
ID2 代码0
UL 文件编号E87056
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
类别4 类
MTTFd200 a
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误或地址为 0
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
LED IN开关状态(输入);2 个黄色 LED
额定工作电压Ue26,5 ... 31,6 V PELV 来自 AS-Interface
额定工作电流Ie≤ 70 mA
防护等级III
编号/类型用于机械触点的 2 路安全相关输入,对交叉电路进行监测:2 个单通道触点:最高为 2 类/PL c,符合标准 EN ISO 13849-1,或 1 个双通道触点:最高为 4 类/PL e,符合标准 EN ISO 13849-1
每路输入的缆线长度不得超过 300 m。
电源来自 AS-Interface
电压20 ... 30 V 直流脉冲式
电流负载容量输入电流限制 ≤ 15 mA,
防过载和短路
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013+A1:2019
绝缘协调EN 50178:1998
电磁兼容性EN 61000-6-2、EN 61000-4-5 1 kV 不对称,标准 B,EN 61000-6-4
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013+A1:2019
电气安全EN 50178:1998 IEC 60204-1:2007
发射干扰EN 61000-6-4:2001
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
功能安全4 类/PL e(符合标准 EN ISO 13849-1:2023)
SIL 3,符合标准 IEC 62061:2021 和 IEC 61508 Teil 1-7:2010
标准NFPA 79:2002
环境温度-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
耐冲击和抗振10 g,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击
抗振性0,75 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环
防护等级IP20
连接可拆卸端子,端接线横截面积 ≤ 2.5 mm2
材料
外壳PA 66-FR
质量80 g
尺寸
高度99,6 mm
宽度22,5 mm
长度48,5 mm
安装DIN 安装导轨
一般说明