选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NMB1,5-8GM50-E2-C-FE-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 不锈钢感应面
  • 1.5 mm,齐平
  • 3 线直流
  • 防焊接干扰
  • 耐焊渣涂层
  • 含铁目标物
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
ZH
  • ZH
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB1,5-8GM50-E2-C-FE-V1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn1,5 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 1,215 mm
驱动器件含铁目标物
衰减系数 rAl 0
衰减系数 rCu 0
衰减系数 r304 0,6
衰减系数 rSt37 1
衰减系数 rBrass 0
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 5 Hz
迟滞H5 ... 15 类型 10 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL0 ... 100 mA
电流消耗≤ 10 mA
断态电流Ir≤ 10 µA
开关状态指示灯红色 LED
磁场强度,交流电场250 mT
磁场强度,直流电场250 mT
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303,带黑色 PTFE 涂层
感应面不锈钢 1.4305 / AISI 303,带黑色 PTFE 涂层
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
尺寸
长度40 mm
直径8 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。