选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBA-LT2-G1 ASi 控制按钮

AS-Interface 背光按钮模块

主要优势一览

  • AS-Interface 证书
  • 防护等级 IP67
  • 扁平或圆形缆线连接(通过标准化的 EMS 基座,不包含在交货范围内)
  • 缆线穿刺法(用于扁平缆线)
  • 2 个集成式发光按钮(绿色和红色)
  • 通过 LED 提醒发生故障

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-LT2-G1 技术数据

从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V2.11
要求的主设备规格≥ V2.1
型材S-B.A.E
IO 代码B
ID 代码A
ID2 代码E
电源/故障 LED双 LED(绿色/红色)
绿色:AS-Interface 电压;正常工作
红色:通信错误或地址为 0
按钮2,集成,
防止意外激活,
可分别标记按键,
模块上的标记字段
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 50 mA (LED 亮起)
防护等级III
电磁兼容性EN 50295
防护等级EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准
连接缆线穿刺法或端子盒
扁平缆线或标准圆形缆线
一般说明