选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NCB50-FP-Z2-P1 电感式传感器

主要优势一览

  • 50 mm,齐平
  • 2 线直流
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NCB50-FP-Z2-P1 技术数据

开关功能常开/常闭 (NO/NC)
输出类型双线式
额定工作距离sn50 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 40,5 mm
实际工作距离sr45 ... 55 mm 类型
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,35
衰减系数 r304 0,8
输出类型2 线
工作电压UB10 ... 60 V DC
开关频率f0 ... 80 Hz
迟滞H0 ... 20 % 类型 5 %
反极性保护允许反接
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3,8 V
在 IL 下的压降
电压降 IL = 20 mA,开关元件打开Ud2,7 ... 4,9 V
工作电流IL2 ... 200 mA
最低工作电流Im2 mA
断态电流Ir≤ 0,6 mA
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
开关状态指示灯黄色 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 60 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
连接类型螺丝接线端子
连接信息一个端子接头最多可以安装两根线芯横截面积相同的导线!
拧紧扭矩 1.2 Nm + 10%
线芯横截面积达 2.5 mm2
最小线芯横截面积无导线端套圈 0,5 mm2 , 带连接器套 0,34 mm2
最大线芯横截面积无导线端套圈 2,5 mm2 , 带连接器套 1,5 mm2
外壳材料PBT
感应面PBT
外壳底座PBT
防护等级IP68
防护等级II
尺寸
高度40 mm
宽度84 mm
长度84 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。