选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NJ15+U1+DW1-10 转速监视器

感应式转速监视器

主要优势一览

  • 转速控制器
  • 15 mm 齐平
  • 启动超控时间 = 大约 30 秒
请联系我们了解预计的交货日期。2,954.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ15+U1+DW1-10 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
频率范围1 ... 10 Hz ,可调
额定工作距离sn15 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 12,15 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,85
输出类型3 线
工作电压UB15 ... 60 V DC
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL0 ... 100 mA
空载电流I0≤ 25 mA
开关状态指示灯LED 1: 黄色
阻尼指示器LED 2: 黄色
MTTFd820 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 60 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型螺丝接线端子
连接信息一个端子接头最多可以安装两根线芯横截面积相同的导线!
拧紧扭矩 1.2 Nm + 10%
线芯横截面积达 2.5 mm2
最小线芯横截面积无导线端套圈 0,5 mm2 , 带连接器套 0,34 mm2
最大线芯横截面积无导线端套圈 2,5 mm2 , 带连接器套 1,5 mm2
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP67
尺寸
高度40 mm
宽度40 mm
长度118 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。