选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN10-F10-E2-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 10 mm,非齐平
  • 3 线直流
请联系我们了解预计的交货日期。496.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN10-F10-E2-V1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn10 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 8,1 mm
衰减系数 rAl 0,3
衰减系数 rCu 0,2
衰减系数 r304 0,6
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 500 Hz
迟滞H典型值为 5%
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 15 mA
开关状态指示灯黄色 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
尺寸
高度25,5 mm
宽度25 mm
长度38,5 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。