选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB5-18GM80-WO-V93 电感式传感器

主要优势一览

  • 5 mm 齐平
  • 2 线 AC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB5-18GM80-WO-V93 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型双线式
额定工作距离sn5 mm
安装齐平
输出极性AC
确保操作距离sa0 ... 4,05 mm
实际工作距离sr4,5 ... 5,5 mm 类型 5 mm
衰减系数 rAl 0,2
衰减系数 rCu 0,2
衰减系数 r304 0,6
输出类型2 线
工作电压UB20 ... 253 V
开关频率f0 ... 20 Hz
迟滞H类型 6 %
反极性保护允许反接
电压降Ud< 5 V (IL > 50 mA);< 8 V (IL < 50 mA)
瞬时电流
(20 ms,0.1 Hz)
0 ... 1600 mA
工作电流IL5 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 1,7 mA 类型
可用前的时间延迟tv≤ 30 ms
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1135 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
外壳类型等级:类型 1
CSA 认证通过 cCSAus 认证,一般用途
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67
连接器
螺纹7/8" 16 UN
针脚数3
尺寸
长度80 mm
直径18 mm
注意1) 当温度低于 0 °C 时,允许工作电压 Ub 80...253 V
安全保险丝 ≤ 0.8 A(快速熔断),符合 IEC 60127-2 Sheet 1
建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。