选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NJ10-30GK50-E2-5M 接近传感器

电感式接近传感器

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ10-30GK50-E2-5M 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn10 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 8,1 mm
实际工作距离sr9 ... 11 mm 类型 10 mm
衰减系数 rAl 0,22
衰减系数 rCu 0,19
衰减系数 r304 0,66
衰减系数 rBrass 0,33
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 60 V
开关频率f0 ... 800 Hz
迟滞H1 ... 15 类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2,8 V
在 IL 下的压降
电压降 IL = 10 mA,开关元件打开Ud0,9 ... 2,4 V 类型 1,7 V
电压降 IL = 20 mA,开关元件打开Ud0,9 ... 2,4 V 类型 1,7 V
电压降 IL = 50 mA,开关元件打开Ud0,9 ... 2,5 V 类型 1,7 V
电压降 IL = 100 mA,开关元件打开Ud1 ... 2,6 V 类型 1,8 V
电压降 IL = 200mA,开关元件打开Ud1,2 ... 2,8 V 类型 2 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,01 mA
空载电流I0≤ 9 mA
可用前的时间延迟tv≤ 50 ms
开关状态指示灯-
标准IEC / EN 60947-5-2:2004
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
线芯横截面积0,75 mm2
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP68
尺寸
长度50 mm
直径30 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。