选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB2-F41-E2-V3 电感式传感器

主要优势一览

  • 2 mm 齐平
  • 3 线直流
  • 金属外壳
请联系我们了解预计的交货日期。1,118.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB2-F41-E2-V3 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn2 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 1,62 mm
衰减系数 rAl 0,45
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 0,75
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 3000 Hz
迟滞H类型 3 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型
断态电流 TU =40 °C,开关元件关闭≤
空载电流I0≤ 15 mA
可用前的时间延迟tv≤ 20 ms
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1528 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67
连接器
螺纹M8 x 1
针脚数3
质量13,5 g
尺寸
高度8 mm
宽度8 mm
长度46 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。