选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NJ1,5-F2-E2-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 1.5 mm,带开关挺杆
  • 3 线直流
请联系我们了解预计的交货日期。1,011.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ1,5-F2-E2-V1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn1,5 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 1,215 mm
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 1000 Hz
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
工作电流IL0 ... 200 mA
空载电流I0≤ 15 mA
开关状态指示灯红色 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料PA
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
尺寸
高度25 mm
宽度14 mm
长度31,5 mm
注意将止动螺丝与倍加福公司生产的 -F2 型传感器结合使用。
控制侧的最大驱动速度为 0.1 m/s
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。