选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RC15-14-N3-Y187457 环形电感式传感器

主要优势一览

  • 内径 15 mm
  • 舒适系列

NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:

查看开关放大器
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

RC15-14-N3-Y187457 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型NAMUR,双稳态
内径15 mm
测量锥形6 mm,1.4401
通道速度v≤ 10 m/s
输出类型2 线
额定电压Uo8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
工作电压UB5 ... 25 V
迟滞H类型 1 %
反极性保护反极性保护
电流消耗
通道 B UB=8V≥ 3 mA
通道 B UB=10V≥ 4,2 mA
通道 A UB=10V0,5 ... 1 mA 类型 0,9 mA
通道 A UB=8V0,5 ... 0,95 mA 类型 0,8 mA
通电≥ 3 mA 当 UB = 8 V
≥ 4,2 mA 当 UB = 10
可用前的时间延迟tv≤ 5 ms
MTTFd2130 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
标准EN IEC 60947-5-2
ATEX 认证
设备保护级别 GbPTB 99 ATEX 2128 X
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 8,2 V DC
环境温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
存储温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
连接类型电缆 PVC , 150 mm
压接端子插座 60888-3,AMP
线芯横截面积0,14 mm2
外壳材料PBT
防护等级IP67
质量20 g
尺寸
高度32,5 mm
宽度25 mm
长度20 mm
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。