选择您所在的国家/地区
NBB2-V3-E0 电感式传感器
主要优势一览
- 基本系列
- 2 mm 齐平
- 3 线直流









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBB2-V3-E0 技术数据
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | NPN | |
| 额定工作距离 | sn | 2 mm |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 1,62 mm |
| 衰减系数 rAl | 0,35 | |
| 衰减系数 rCu | 0,2 | |
| 衰减系数 r304 | 0,7 | |
| 输出类型 | 3 线 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 开关频率 | f | 0 ... 1000 Hz |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 3 V |
| 工作电流 | IL | 0 ... 100 mA |
| 断态电流 | Ir | 0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时 |
| 空载电流 | I0 | ≤ 15 mA |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED |
| MTTFd | 3560 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:电阻性 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 30 V DC 输出开关电流: 100 mA | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 连接类型 | 电缆 | |||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 感应面 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | ≤ 0,4 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。