选择您所在的国家/地区
NBN3-F31-U8-K 电感式传感器
主要优势一览
- 直接安装在标准执行器上
- 紧凑且稳定的外壳
- 固定设置









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN3-F31-U8-K 技术数据
| 开关功能 | 2 x 常开 (NO) | |
| 额定工作距离 | sn | 3 mm |
| 安装 | 齐平安装 | |
| 输出极性 | AC/DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 2,43 mm |
| 衰减系数 rAl | 0,45 | |
| 衰减系数 rCu | 0,38 | |
| 衰减系数 r304 | 1 | |
| 衰减系数 rSt37 | 1,04 | |
| 输出类型 | 4 线 |
| 工作电压 | UB | 20 ... 253 V AC/DC |
| 开关频率 | f | 25 Hz |
| 迟滞 | H | 类型 3 % |
| 反极性保护 | 是 | |
| 短路保护 | 是 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 8 V |
| 工作电流 | IL | 4 ... 400 mA |
| 断态电流 | Ir | ≤ 1,7 mA |
| 工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED |
| MTTFd | 529 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| 防护等级 | II | |||||||
| ||||||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:电阻性 外壳类型等级:类型 1 | |||||||
| CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |||||||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 连接类型 | 电缆 | |||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 感应面 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | ≤ 5 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。