选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

NBN2-F79-E2-Y188930 电感式传感器

主要优势一览

  • 基本系列
  • 2 mm,非齐平
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN2-F79-E2-Y188930 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn2 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 1,8 mm
衰减系数 rAl 0,3
衰减系数 rCu 0,2
衰减系数 r304 0,7
输出类型3 线
工作电压UB5 V -5% +10%
开关频率f0 ... 800 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护无
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 1,5 V
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir≤ 10 µA
空载电流I0≤ 15 mA
可用前的时间延迟tv≤ 20 ms
MTTFd4830 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 5 V DC
输出开关电流: 100 mA
环境温度15 ... 35 °C (59 ... 95 °F)
连接类型柔性导线 PVC , 200 mm , 扭转
连接组件Molex 插座外壳 51021-0300
Molex 压接接头 50058-8000
线芯横截面积0,08 mm2
外壳材料PA
感应面PA
防护等级IP67
尺寸
高度4,7 mm
宽度8 mm
长度16 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。