选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN2-F79-E2-Y188931 电感式传感器

主要优势一览

  • 基本系列
  • 2 mm,非齐平
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN2-F79-E2-Y188931 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn2 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 1,8 mm
衰减系数 rAl 0,3
衰减系数 rCu 0,2
衰减系数 r304 0,7
输出类型3 线
工作电压UB5 V -5% +10%
开关频率f0 ... 800 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护无
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 1,5 V
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir≤ 10 µA
空载电流I0≤ 15 mA
可用前的时间延迟tv≤ 20 ms
MTTFd4830 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 5 V DC
输出开关电流: 100 mA
CSA 认证通过 cCSAus 认证,一般用途
环境温度15 ... 35 °C (59 ... 95 °F)
连接类型柔性导线 PVC , 510 mm , 扭转
连接组件Molex 插座外壳 51021-0300
Molex 压接接头 50058-8000
线芯横截面积0,08 mm2
外壳材料PA
感应面PA
防护等级IP67
尺寸
高度4,7 mm
宽度8 mm
长度16 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。