选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NJ2-12GM50-WS-5M 电感式传感器

主要优势一览

  • 舒适系列
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ2-12GM50-WS-5M 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型双线式
额定工作距离sn2 mm
安装齐平
输出极性AC
确保操作距离sa0 ... 1,62 mm
衰减系数 rAl 0,1
衰减系数 rCu 0,1
衰减系数 r304 0,6
输出类型2 线
工作电压UB20 ... 253 V
开关频率f0 ... 20 Hz
电压降Ud典型值 4 V,当电流为 15 ... 200 mA
典型值 6.5 V,当电流为 5 mA
瞬时电流
(20 ms,0.1 Hz)
0 ... 1200 mA
工作电流IL5 ... 200 mA
断态电流Ir类型 0,7 mA
可用前的时间延迟tv≤ 30 ms
开关状态指示灯黄色 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
外壳类型等级:类型 1
CSA 认证通过 cCSAus 认证,一般用途
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型电缆
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面PBT
防护等级IP67
电缆
导线端箍是
电缆直径4,6 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色灰色
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
长度L5 m
尺寸
长度50 mm
直径12 mm
注意1) 当温度低于 0 °C 时,允许工作电压 Ub 80...253 V
安全保险丝 ≤ 2 A(快速熔断),符合 IEC 60127-2 Sheet 1
建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。
供货范围供货范围包含 2 颗自锁螺母
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。