选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NCN12-18GM50-Z7-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 12 mm,非齐平
  • 2 线直流
  • 更远的工作距离
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NCN12-18GM50-Z7-V1 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型双线式
额定工作距离sn12 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 9,1 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 0,75
衰减系数 rBrass 0,55
输出类型2 线
工作电压UB3,5 ... 30 V
开关频率f0 ... 1000 Hz
反极性保护反极性-导电性
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3,5 V
温度漂移±15%
工作电流IL2 ... 100 mA
断态电流Ir类型 0,8 mA
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1556 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
质量52 g
尺寸
长度60 mm
直径18 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。