选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NCB15-30GM50-Z5-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 15 mm 齐平
  • 2 线直流
  • 更远的工作距离
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NCB15-30GM50-Z5-V1 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型双线式
额定工作距离sn15 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 12 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 0,7
衰减系数 rBrass 0,5
输出类型2 线
工作电压UB3,5 ... 30 V
开关频率f500 Hz
反极性保护反极性-导电性
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3,5 V
温度漂移±15%
工作电流IL2 ... 100 mA
断态电流Ir类型 0,8 mA
开关状态指示灯黄色 LED
符合标准
标准EN IEC 61000-6-2:2019-02
EN IEC 61000-6-3:2021-03
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
质量135 g
尺寸
长度48 mm
直径30 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。