选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS2-GT09-P1 WCS2 引导触轮

WCS 铝型材系统导轨推车

主要优势一览

  • 确保读头和编码尺完美对准
  • 带读头适用的预装安装板
  • 可应用清洁刷
请联系我们了解预计的交货日期。2,033.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS2-GT09-P1 技术数据

通过速度v≤ 8 m/s
工作温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
弯曲半径≥ 1000 mm
材料金属片(钢),镀锌
塑料滚子
质量1000 g
一般说明