选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN3-F31-E8-V16-V15 电感式传感器

主要优势一览

  • 直接安装在标准执行器上
  • 固定设置
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN3-F31-E8-V16-V15 技术数据

开关功能2 x 常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn3 mm
安装齐平安装
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 2,43 mm
衰减系数 rAl 0,5
衰减系数 r304 1
衰减系数 rSt37 1,2
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 500 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护所有连接
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 25 mA
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd780 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
电压最大 32 V DC
电流最大 240 mA
短路保护无
反极性保护是的,输出 LED 接反时不能工作,因此将向电磁阀提供更多电能
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接(系统侧)连接器插头 Rd 24 x 1/8 in
6 针+PE
连接(阀侧)5 针 M12 x 1 插座
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP67
紧固螺丝的紧固扭矩≤ 5 Nm
尺寸
高度33,5 mm
宽度65 mm
长度36 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。