选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NRB50-FP-E2-C-P3-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 50 mm,齐平
  • 折减系数 = 1
  • 抗焊接干扰
  • 短期干扰抑制磁场
  • 尤其适用于地面输送系统的齐平式安装
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
ZH
  • ZH
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NRB50-FP-E2-C-P3-V1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn50 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 40,5 mm
衰减系数 rAl 1
衰减系数 rCu 1
衰减系数 r304 1
衰减系数 rSt37 1
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 1 Hz
迟滞H类型 3 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
温度漂移± 10% 当 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
± 20% 当 -25 ... 0 °C (-13 ... 32 °F) 和 50 ... 70 °C (122 ... 158 °F)
额定绝缘电压UBIS50 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA
空载电流I0≤ 20 mA
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
恒定磁场B5 mT
交变磁场B5 mT
调谐类型 50 ms
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd944 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料PBT/金属
感应面PBT,带 PTFE 涂层
外壳底座PBT
防护等级IP68
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
尺寸
高度40 mm
宽度84 mm
长度84 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。