选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS-MB2-B WCS 编码尺支架

C型材弯曲段安装支架

主要优势一览

  • 编码尺安装支架,弯曲部位
  • 安装在 C 形型材导轨 30 mm x 32 mm 中
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS-MB2-B 技术数据

环境温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
材料厚度2 mm
材料金属片(钢),镀锌
质量85 g (不带紧固螺丝)
一般说明