选择您所在的国家/地区
NJ2-F-E02-2.062-V1 电感式传感器
电感式传感器,圆柱形
主要优势一览
- 4 线直流
- 抗焊接干扰
- 感应范围 2 mm
- 额定值为 1000 psi












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NJ2-F-E02-2.062-V1 技术数据
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | PNP/NPN | |
| 额定工作距离 | sn | 2 mm |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 1,62 mm |
| 衰减系数 rAl | 0,4 | |
| 衰减系数 r304 | 0,85 | |
| 输出类型 | 4 线 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 开关频率 | f | 0 ... 30 Hz |
| 迟滞 | H | 10 ... 20 % 类型 15 % |
| 反极性保护 | 是 | |
| 短路保护 | 是 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 2 V DC |
| 工作电流 | IL | ≤ 200 mA |
| 断态电流 | Ir | ≤ 100 µA |
| 空载电流 | I0 | ≤ 35 mA |
| 磁场强度,交流电场 | 250 mT | |
| 磁场强度,直流电场 | 100 mT |
| 动态工作压力 | 1000 psi |
| 绿色 LED | 通电 | |
| 黄色 LED | 输出状态 |
| 标准 | EN 60947-5-2 |
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 30 V DC 输出开关电流: 200 mA |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 | |||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| 材料 | 外壳:锌 探头:铝 | |||||||
| 连接器 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 161 g | |||||||
| 注意 | X = 2.062 in (52.4 mm) | |||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。