选择您所在的国家/地区
VAA-2E2A-G12-SAJ/EA2L ASi 安全模块
G12 安全模块
2 路安全输入和
2 路标准电子输出
主要优势一览
- 输入和输出的可切换内部逻辑操作(通过参数位)
- 带不锈钢底座的一体式外壳
- 安装时无需使用工具
- 金属螺纹嵌件,采用 SPEEDCON 技术
- 扁平缆线连接,采用缆线穿刺技术,可变扁平缆线导管
- 每个通道配备一个红色 LED,在输出过载时亮起
- 通信监控,可配置
- 2 路安全输入,用于紧急停止开关等机械触点
- DIN 导轨安装
- AS-Interface 证书
- 应用范围达到 Cat. 4, PLe / SIL3
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- FR