选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS3-FT1 WCS3 铝型材系统

WCS3 铝型材系统适用的装配工具

主要优势一览

  • 用于在铝型材中快速安全地安装编码尺的安装工具
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3-FT1 技术数据

材料金属片(钢),镀锌
质量大约 900 g
尺寸(宽 x 高 x 深) : 108 mm x 60 mm x 115 mm
一般说明