选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS3-MH1 WCS3 铝型材系统

WCS3 旋入式固定架

主要优势一览

  • 固定架,用于铝型材导轨 WCS3-PS1
  • 随附 M6 安装螺丝
  • 耐紫外线
请联系我们了解预计的交货日期。35.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3-MH1 技术数据

环境温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
材料POM
质量20 g
尺寸
高度13 mm
宽度32 mm
长度30 mm
一般说明