选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS3-MH2 WCS3 铝型材系统

用于 C 形型材的 WCS3 固定架

主要优势一览

  • 简单地卡接在型材导轨上
  • 耐紫外线
请联系我们了解预计的交货日期。42.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3-MH2 技术数据

环境温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
材料POM
质量20 g
尺寸
高度13 mm
宽度32 mm
长度30 mm
一般说明