选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IPH-FP7V4A RFID 读/写设备IDENTControl

LF RFID 读/写设备

主要优势一览

  • 用于功能显示的双 LED
  • 不锈钢外壳
  • 耐清洗材料
  • 通过端子盒连接
  • 防护等级 IP67 / IP68 / IP69K

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IPH-FP7V4A 技术数据

工作频率125 kHz
传输速率2 kBit/s
感应范围
读取距离0 ... 100 mm
写距离0 ... 80 mm
宽度最大 80 mm
工作距离最大: 100 mm
UL 文件编号E87056
平均无故障时间350 a (在 +40 °C 下运行)
绿色/黄色 LED绿色:通电
绿色闪烁:执行读/写测试
黄色:检测到数据载体
功耗P0≤ 1,2 W
电源来自 IDENTControl
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 300330
EN 301489-1
EN 62368-1
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP69K
连接端子盒,导线横截面积 ≤ 2.5 mm2
材料
外壳PBT
底座不锈钢 V4A
封装化合物Fermadur
安装
两个头之间的距离多路打开:≥ 100 mm
多路关闭:≥ 550 mm
质量大约 700 g
尺寸
高度43,5 mm
宽度80 mm
长度105 mm
一般说明