选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN15-18GM60-US-V12 电感式传感器

主要优势一览

  • 15 mm 非齐平
  • 2 线交流/直流
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN15-18GM60-US-V12 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型双线式
额定工作距离sn15 mm
安装非齐平
输出极性AC/DC
衰减系数 rAl 0,45
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 0,7
输出类型3 线
开关频率f30 Hz
迟滞H3 ... 15 % 类型 5 %
反极性保护允许反接
短路保护是
电压降Ud≤ 8 V
额定工作电流Ie4 ... 300 mA AC/DC
断态电流Ir≤ 0,8 mA
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
额定工作电压Ue20 ... 250 V AC/DC
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
外壳类型等级:类型 1
CSA 认证通过 cCSAus 认证,一般用途
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67
连接器
螺纹1/2"-20 UN
针脚数3
质量59 g
尺寸
长度70 mm
直径18 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。