选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NMB5-18GM65-E2-NFE-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 不锈钢感应面
  • 感应范围 5 mm
  • 3 线直流
  • 有色金属目标物
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB5-18GM65-E2-NFE-V1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn5 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 4,05 mm
驱动器件不含铁目标物
衰减系数 rAl 1
衰减系数 rCu 1,1
衰减系数 r304 0
折减系数 r316Ti 0
衰减系数 rSt37 0
衰减系数 rBrass 0,9
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f30 Hz
迟滞H3 ... 15 类型 5 %
反极性保护是
短路保护是
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL≤ 200 mA
电流消耗< 14 mA
断态电流Ir≤ 10 µA
MTTFd964 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯4 路双 LED
绿色: 通电
黄色: 输出
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP67 / IP68 / IP69K - 取决于线组 符合电缆规格
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
尺寸
长度65 mm
直径18 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。