选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NMB2-12GM65-E3-FE-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 不锈钢感应面
  • 感应范围 2 mm
  • 3 线直流
  • 含铁目标物
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB2-12GM65-E3-FE-V1 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型PNP
额定工作距离sn2 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 1,62 mm
驱动器件含铁目标物
衰减系数 rAl 0
衰减系数 rCu 0
衰减系数 r304 0,25
折减系数 r316Ti 0,1
衰减系数 rSt37 1
衰减系数 rBrass 0
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 100 Hz
迟滞H3 ... 15 类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V DC
工作电流IL≤ 200 mA
温度范围超过 50°C,则允许电流为 IL ≤ 150 mA
电流消耗< 14 mA
断态电流Ir≤ 10 µA
MTTFd990 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯4 路双 LED
绿色: 通电
黄色: 输出
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP67 / IP68 / IP69K - 取决于线组 符合电缆规格
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
尺寸
长度65 mm
直径12 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。