选择您所在的国家/地区
WCS3B-LS221H WCS 读头
读头,RS-485 接口,
带 RS-485 终端电阻
主要优势一览
- RS-485 接口
- 非接触式,绝对位置编码器
- 自动检测积垢
- 温度范围扩大












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
WCS3B-LS221H 技术数据
| 通过速度 | v | ≤ 12,5 m/s |
| 测量范围 | 最大 314,5 m | |
| 编码尺的自由公差 | 水平: 31 mm ( ± 15,5 mm ) 垂直: 28 mm ( ± 14 mm ) | |
| 分辨率 | ± 0,4 mm (1,250 位置值/米) |
| MTTFd | 82 a | |
| 任务时间 (TM) | 10 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
| 数据流指示器 | 黄色 LED: 数据通信激活 | |
| 错误指示器 | 红色 LED 闪烁: 读头离开编码尺 常亮: 内部诊断测试失败 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 功耗 | P0 | 11 VA 在 24 V DC 时 |
| 接口类型 | RS 485 接口 | |
| 数据输出码 | 二进制码 | |
| 协议 | 1 , 2 | |
| 传输速率 | 62,5 kBit/s | |
| 地址 | 0 | |
| 终端 | 带 RS 485 端接 |
| 光生物安全性 | 免除组 根据 EN 62471:2008 |
| 发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015 | |
| 抗扰度 | DIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,半正弦 30 g,18 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,正弦,5 g,10 - 2000 Hz,10 个循环 |
| CSA 认证 | cCSAus 认证,通用 2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 工作温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 5 针 M12 x 1 连接器 | ||||
| 防护等级 | IP54 | ||||
| 材料 | |||||
| |||||
| 质量 | 500 g | ||||
| 订购信息 | 交货中包含安装板 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。