选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS3B-LS267 WCS 读头

读头,RS-485 接口,
带 RS-485 终端电阻

主要优势一览

  • RS-485 接口
  • 非接触式,绝对位置编码器
  • 自动检测积垢
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3B-LS267 技术数据

通过速度v≤ 12,5 m/s
测量范围最大 314,5 m
编码尺的自由公差水平: 31 mm ( ± 15,5 mm )
垂直: 28 mm ( ± 14 mm )
分辨率± 0,4 mm (1,250 位置值/米)
MTTFd236 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
数据流指示器黄色 LED: 数据通信激活
错误指示器红色 LED
闪烁: 读头离开编码尺
常亮: 内部诊断测试失败
工作电压UB10 ... 30 V DC
功耗P02 VA
接口类型RS 485 接口
数据输出码二进制码
协议3 , 无奇偶校验(8 位/字节)
传输速率38,4 kBit/s
地址0
终端带 RS 485 端接
光生物安全性免除组 根据 EN 62471:2008
发射干扰DIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015
抗扰度DIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,半正弦 30 g,18 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,正弦,5 g,10 - 2000 Hz,10 个循环
CSA 认证cCSAus 认证,通用
2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
连接类型5 针 M12 x 1 连接器
防护等级IP54
材料
外壳ABS , PC(聚碳酸酯)
质量500 g
订购信息交货中包含安装板
一般说明