选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS2B-LS221H WCS 读头

读头,RS-485 接口,
带 RS-485 终端电阻

主要优势一览

  • RS-485 接口
  • 非接触式,绝对位置编码器
  • 自动检测积垢
  • 温度范围扩大
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS2B-LS221H 技术数据

通过速度v≤ 12,5 m/s
测量范围最大 327 m
编码尺的自由公差水平: 10 mm ( ± 5 mm )
垂直: 10 mm ( ± 5 mm )
分辨率± 0,42 mm (1,200 位置值/米)
MTTFd66 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作电压UB10 ... 30 V DC
功耗P09 VA 在 24 V DC 时
接口类型RS 485 接口
数据输出码二进制码
协议1 , 2
传输速率62,5 kBit/s
终端带 RS 485 端接
光生物安全性免除组 根据 EN 62471:2008
发射干扰DIN EN 61000-6-4
抗扰度DIN EN 61000-6-2
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,半正弦 30 g,18 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,正弦,5 g,10 - 2000 Hz,10 个循环
CSA 认证cCSAus 认证,通用
2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
连接类型5 针 M12 x 1 连接器
防护等级IP54
材料
外壳ABS , 聚碳酸酯 , 聚酰胺 (PA)
质量500 g
订购信息交货中包含安装板
一般说明