选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-** H-System Custom Cable

主要优势一览

  • Custom cable for Honeywell C300 system
  • Connects 16-channel terminal plug on Series C IOTA to 8-channel single 37-pin D-sub connector on HiC, for single loop integrity applications
  • Preconfigured lengths
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-** 技术数据

Rated voltageUr300 V AC/DC
Ambient temperature-20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F)
Connection37 pins/32 pins
Material
Connectorplastic/plastic
Cable22 AWG
Directive conformityUL VM-1 flame test
CSA FT4 flame test
RoHS compliant
一般说明