选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NMB2-12GM85-US-FE-V12 电感式传感器

主要优势一览

  • 不锈钢感应面
  • 感应范围 2 mm
  • 2 线交流/直流
  • 含铁目标物
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB2-12GM85-US-FE-V12 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型双线式
额定工作距离sn2 mm
安装齐平
输出极性AC/DC
确保操作距离sa0 ... 1,62 mm
驱动器件含铁目标物
衰减系数 rAl 0
衰减系数 rCu 0
衰减系数 r304 0.4 - 0.7
衰减系数 rSt37 1
衰减系数 rBrass 0
输出类型2 线
开关频率f30 Hz
迟滞H3 ... 15 类型 5 %
反极性保护是
短路保护是
电压降Ud≤ 7 V
额定工作电流Ie8 ... 200 mA AC/DC
断态电流Ir≤ 1,3 mA
错误指示器绿色/黄色 LED(交替闪烁)- 短路/过载指示
工作指示灯双 LED
绿色: 通电
黄色: 输出
额定工作电压Ue20 ... 250 V AC/DC
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 250 V AC/DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP67 / IP68 / IP69K - 取决于线组 符合电缆规格
连接器
螺纹1/2"-20 UN
针脚数3
尺寸
长度85 mm
直径12 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。