选择您所在的国家/地区
WCS3B-LS311S WCS 读头
读头,SSI 接口,格雷码
主要优势一览
- SSI 接口
- 非接触式,绝对位置编码器
- 自动检测积垢
- 速度传输












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
WCS3B-LS311S 技术数据
| 通过速度 | v | ≤ 12,5 m/s |
| 测量范围 | 最大 314,5 m | |
| 编码尺的自由公差 | 水平: 31 mm ( ± 15,5 mm ) 垂直: 28 mm ( ± 14 mm ) | |
| 分辨率 | ± 0,4 mm (1,250 位置值/米) |
| MTTFd | 206 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
| 速度指示器 | 黄色 LED 如果超过速度限制则熄灭 | |
| 错误指示器 | 红色 LED 闪烁: 读头离开编码尺 常亮: 内部诊断测试失败 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 功耗 | P0 | 2 VA |
| 接口类型 | SSI 接口 | |
| 数据输出码 | 格雷码 , 25 位 | |
| 时钟频率 | 100 ... 1000 kHz | |
| 暂停时间 | tp | ≥ 20 µs 可进行双重请求,如果 tp≤ 10 µs |
| 输出速度 | 开关输出 , 短路保护 | |
| 开关电压 | 工作电压 |
| 光生物安全性 | 免除组 根据 EN 62471:2008 |
| 发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 | |
| 抗扰度 | DIN EN 61000-6-2 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,半正弦 30 g,18 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,正弦,5 g,10 - 2000 Hz,10 个循环 |
| CSA 认证 | cCSAus 认证,通用 2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 工作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 90 % ,无冷凝 |
| 连接类型 | 8 针 M12 x 1 连接器 | ||||
| 防护等级 | IP54 | ||||
| 材料 | |||||
| |||||
| 质量 | 500 g | ||||
| 订购信息 | 交货中包含安装板 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。