选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBA-4E1A-KE3-ZEJ/SR ASi 安全模块

KE3 控制柜模块
4 路输入,1 路控制-安全继电器输出

主要优势一览

  • 带诊断节点的安全输出模块
  • 带电流隔离触点组的安全继电器输出
  • 分配一个完整地址(用于安全输出)和一个 A/B 地址(用于输入)
  • 4 路输入可用于诊断和 EDM 或用作标准输入
  • 应用范围达到类别 4/PL e/SIL 3
  • 若干个安全输出模块可分组到一个启用电路中

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。3,676.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Korea - KCC
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4E1A-KE3-ZEJ/SR 技术数据

从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V2.1
要求的主设备规格≥ V2.1
UL 文件编号E223772
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
LED IN开关状态(输入);4 个黄色 LED
LED OUT用于闪光模式,请见诊断表
报警 LEDPLC 发出警报;红色 LED
辅助电源(输入)UEXT12 ...30 V DC PELV
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 30 mA (无传感器)/最大 200 mA
防护等级III
浪涌保护UEXT,Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV)
编号/类型4 路输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流
电源来自 AS-Interface
电压21 ... 31 V DC
电流负载容量≤ 90 mA,过载和短路保护 (INT)
输入电流≤ 8 mA(内部限制)
传感器电源≤ 90 mA
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 2)
0(无衰减)≤ 2 mA
1(衰减)≥ 4 mA
信号延迟< 2 ms(输入/AS-Interface)
信号频率≤ 250 Hz
编号/类型1 路安全继电器输出
电源来自 AS-Interface
额定负载
每个触点3 A / 24 V DC;3 A / 230 V AC
使用类别DC-13 和 AC-15
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
防护等级EN 60529:2000
输入EN 61131-2
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005 EN 62026-2:2013
型材S-7.A.E
IO 代码7
ID 代码A
ID1 代码5 (可更改为 7 或 F)
ID2 代码E
数据位(通过 AS-Interface 运行) 输入 输出
D0 E0 报警 LED
诊断(请参见表“设备颜色”)
D1 E1 OUT1(请参见 P1)
D2 E2 -
D3 E3 = 1.Y1 -
参数位(可通过 AS-i 编程)功能
P0未使用
P1输出联动:
P1 = 1:安全输出启动释放。
P1 = 0:安全输出启动释放,且 OUT1=1
P2ID1=5
未使用
ID1=7 或 F
P2 = 0 IN3 为输入
P2 = 1 IN3 发布通知
P3未使用
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
防护等级IP20
连接可拆卸端子
额定连接能力:
刚性/柔性(带和不带导线端套圈):0.25 mm2 ... 2.5 mm2
用于多线连接,具有两根横截面积相同的电线:
柔性且带有双导线端套圈:0.5 mm2 ... 1.5 mm2
材料
外壳PA 66-FR
尺寸
高度99 mm
宽度22,5 mm
长度107 mm
安装DIN 安装导轨
一般说明