选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAS-4A16L-K31 ASi 安全监视器

安全监视器,16 个分散式输出电路

主要优势一览

  • 经认证最高到 SIL 3(依据 IEC 61508 和 EN 62061 标准)以及 PLe(依据 EN 13849 标准)
  • 不锈钢外壳
  • LC 显示屏,用于显示从属设备地址和错误消息
  • 可利用配置软件进行配置和调试
  • 2 个安全输出继电器和 2 路安全电子输出
  • 2 个 AS-Interface 网络
  • 配置数据的内存卡

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Interface symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAS-4A16L-K31 技术数据

AS-Interface 规格V3.0
PLC 功能无
重复地址侦测来自 AS-Interface 从站
接地故障检测EFD集成
EMC 监测集成
诊断功能通过显示屏提供的扩展功能
接通延时< 10 s
响应延迟< 40 ms
UL 文件编号E223772 仅可接自低电压、受限能源(SELV 或 PELV)或经过认证的 2 类能源
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
MTTFd200 a
B10d2 E+7
显示器发光 LC 显示屏,用于显示地址和错误消息
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误
红色闪烁:脱扣电路故障
LED POWER电压 ON;绿色 LED
LED U AS-i 1 / U AS-i 2AS-Interface 电压 - 电路 1/电路 2;绿色 LED
LED 就绪熄灭:-
恒亮:启动/重启锁激活
闪烁:需要外部测试
LED AUX外部辅助电源 UAUX ;绿色 LED
EDM/启动 LED外部设备监控电路输入关闭,4 个黄色 LED
输出电路 LED输出电路闭合;4 个绿色 LED
按钮4
绝缘电压Ui≥ 500 V
额定工作电压Ue26,5 ... 31,6 V 来自 AS-Interface;
24 V DC
额定工作电流Ie≤ 200 mA 由 24 VDC 供电
由 AS-Interface 供电时 ≤ 45 mA
接口类型RS 232,串口
传输速率19.6 kbaud,无奇偶校验,1 个起始位,1 个停止位,8 个数据位
接口类型芯片卡槽
编号/类型4 路 EDM/启动输入:
EDM:用于监控电路的外部设备的输入
启动:启动输入:
在 24 V 时静态切换电流为 4 mA,在 24 V 时动态切换电流为 30 mA (T=100 μs)
安全输出输出电路 1 和 2:2 个无电势触点,
最大触点负载:
在 30 VDC 时为 3  ADC-13,
在 30 VAC 时为 3 AAC-15
输出电路 3 和 4:2 路 PNP 晶体管输出
最大触点负载:
在 30  VDC 时为 0.5  ADC-13
AS-Interface弹簧接线端子,可拆卸
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
电磁兼容性EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
防护等级EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
耐冲击性EN 61131-2:2004
标准EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007 EN 954-1:1996(最高 4 类)、IEC 61508:2001 和 EN 62061:2005(最高 SIL3) EN 13849:2008 (PL e)
UL 认证隔离式电源,具有 ≤ 30 VDC 的次级开路电压,带有最大 3 A 的过流保护。使用 Class 2 电源时无需过流保护。
UL 标志不对任何功能性安全评级或设备方面提供 UL 认证。
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
防护等级IP20
材料
外壳不锈钢
质量800 g
尺寸
高度120 mm
宽度85 mm
长度89 mm
结构类型低轮廓外壳 , 不锈钢
一般说明