选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAA-2E-IM1-J-S-V1 ASi 安全开关

AS-Interface 安全开关

主要优势一览

  • 应用范围广至 PLd
  • 旋转式金属头
  • 40 mm 窄式结构,固定装置的尺寸兼容所有的安全开关
  • M12 插头连接
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-2E-IM1-J-S-V1 技术数据

从属设备类型安全须知
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.0
型材S-7.B
IO 代码7
ID 代码B
ID1 代码F
ID2 代码E
UL 文件编号E179102
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 45 mA
额定绝缘电压50 V
编号/类型2 路安全相关输入:
常闭触点 1
常闭触点 2
电源来自 AS-Interface
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013+A1:2019
IEC 60947-5-3:1999
防护等级EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013+A1:2019
功能安全DIN EN 954-1,EN ISO 13849-1(最高 PLd)
环境温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
接近速度max. 20 m/min
操作力25 N
拔出力25 N
保持力10 N
插入深度
接近方向:侧面检测到最小距离: 24.5 mm
可用脚轮:5 mm
接近方向:从上方检测到最小距离: 24.5 mm
可用脚轮:5 mm
防护等级IP67
连接M12 x 1 连接器
材料
外壳玻璃纤维强化的热塑性塑料
驱动头金属
凸轮不锈钢
质量大约 0,16 kg
尺寸
高度42 mm
宽度40 mm
长度123 mm
使用寿命2 x 106 个开关周期
一般说明