选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAA-2E3A-LIM1-PU-L-S-V1 ASi 安全开关

AS-Interface 安全开关,带护罩锁和护罩锁监视功能

主要优势一览

  • 应用范围广至 PLd
  • 40 mm 窄式结构,固定装置的尺寸兼容所有的安全开关
  • 旋转式金属头
  • 集成式护罩锁,锁闭能力可达 2500 N
  • M12 插头连接
  • 清晰可见的 4 向 LED 显示

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-2E3A-LIM1-PU-L-S-V1 技术数据

从属设备类型安全须知
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.0
型材S-7.B
IO 代码7
ID 代码B
ID1 代码F
ID2 代码E
防护锁定模式静态电流
UL 文件编号E179102
性能水平 (PL)PL d
B10d5 E+6
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误
LED POWERAS-Interface 电压;绿色 LED
辅助电源UAUX护罩锁定磁铁: 24 V DC +10/-15% PELV
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 45 mA
额定绝缘电压50 V
编号/类型2 路安全相关输入:
1 个门监测触点 SK
1 个磁监测触点 MC
电源来自 AS-Interface
编号/类型1 个护罩锁定磁铁,
1 个红色 LED,1 个绿色 LED
电源由外部辅助电源供电(符合 IEC 60742 标准,PELV)
电流300 mA
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013+A1:2019
防护等级EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013+A1:2019
功能安全DIN EN 954-1,EN ISO 13849-1(最高 PLd)
环境温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
接近速度max. 20 m/min
操作力35 N
拔出力30 N (未联锁)
保持力20 N
锁紧力max. 2500 N
2000 N ,FZh 依据检验规则 GS-ET-19
插入深度
接近方向:侧面检测到最小距离: 24.5 mm
可用脚轮:5 mm
接近方向:从上方检测到最小距离: 24.5 mm
可用脚轮:5 mm
防护等级IP67
连接M12 x 1 连接器
材料
外壳玻璃纤维强化的热塑性塑料
驱动头金属
凸轮不锈钢
质量大约 0,5 kg
尺寸
高度42 mm
宽度40 mm
长度190 mm
使用寿命106 个开关周期
一般说明