选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAA-3E-HH30-J-S-V1 ASi 启用开关

AS-Interface 启用开关,3 层

主要优势一览

  • 3 层,带应急功能
  • 人体工程学构造,具有较高的操作安全性
  • M12 插头连接
  • 防护等级 IP67
AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-3E-HH30-J-S-V1 技术数据

从属设备类型安全从属设备
AS-Interface 规格V2.1
要求的主设备规格≥ V2.0
开关原理缓动接触元件,3 级
UL 文件编号E179102
性能水平 (PL)PL d
B10d1 E+5
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 45 mA
额定绝缘电压50 V
编号/类型2 路安全相关输入:
NO E1
NO E2
电源来自 AS-Interface
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
防护等级EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
功能安全DIN EN 954-1,EN ISO 13849-1(最高 PLd)
型材S-0.B
IO 代码0
ID 代码B
ID1 代码F
ID2 代码E
数据位(通过 AS-Interface 运行)输入
D0动态安全码 1
D1动态安全码 1
D2动态安全码 2
D3动态安全码 2
环境温度-5 ... 50 °C (23 ... 122 °F)
防护等级IP67
连接M12 x 1 连接器
材料
外壳聚酰胺 (PA)
防护罩氯丁橡胶
质量大约 140 g (无传导)
使用寿命105 次循环
一般说明