选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NEB8-12GM50-E2-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 更远的工作距离
  • 8 mm,准齐平
请联系我们了解预计的交货日期。870.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NEB8-12GM50-E2-V1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn8 mm
安装准齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 6,48 mm
衰减系数 rAl 0,3
衰减系数 rCu 0,25
衰减系数 r304 0,7
衰减系数 rSt37 1
输出类型3 线
安装条件
A2 mm
B14 mm
C24 mm
F46 mm
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 400 Hz
迟滞H≤ 10%
反极性保护反极性保护
短路保护是
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,1 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 10 mA
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd602 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
CSA 认证通过 cCSAus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料镀铬黄铜
感应面PBT
防护等级IP67
防护等级II
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
质量34 g
尺寸
长度60 mm
直径12 mm
拧紧扭矩≤ 10 Nm (6 Nm 适用于螺纹长度为 10 mm 的首个螺纹)
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。