选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAA-2E-IER2-S-1M-V1 ASi 安全开关

读头和评估单元,用于非接触式AS-Interface安全开关的磁簧安全开关

主要优势一览

  • 小型塑料外壳
  • 封装式电子元件
  • 尤其适合小门和遮盖物
  • 多齐平磁铁系统
  • 带 M12 插头的缆线

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。1,480.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-2E-IER2-S-1M-V1 技术数据

检测类型磁性
可保证的启动距离sa07 mm
有保障的释放距离sarmax. 40 mm
中心偏移m± 2,5 mm 当距离 s = 3 mm
从属设备类型安全须知
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.0
型材S-0.B
IO 代码0
ID 代码B
ID1 代码F
ID2 代码E
响应延迟< 5 ms
UL 文件编号E155795
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
任务时间 (TM)20 a
PFHd4,29 E-8
额定工作电压Ue26,5 ... 31,6 V 来自 AS-Interface
额定工作电流Ie≤ 30 mA
电源通过 AS-Interface 网络
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013+A1:2019
EN 60947-5-3:2013
机械指令
指令 2006/42/ECEN ISO 13849-1:2015
EN ISO 14119:2013
防护等级EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013+A1:2019
功能安全ISO 13849-1:2008(最高类别 3/PL e) EN ISO 12100-1,-2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
耐冲击和抗振30 g/11 ms
防护等级IP67
连接带固定缆线和 4 针 M12 连接器
材料
外壳PPS
电缆PUR
安装任何位置
尺寸
宽度26,2 mm
深度13 mm
长度36 mm
电缆长度1 m
使用寿命100 x 106 个开关周期
一般说明