选择您所在的国家/地区

转至全球网站

HiALC-HiCTF-SET-114 Label Carrier

Label carrier for HiC termination boards

主要优势一览

  • For HiC Termination Boards
  • 1 piece for 8-position Termination Board
  • 2 pieces for 16-position Termination Board
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

HiALC-HiCTF-SET-114 技术数据

Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Massapprox. 50 g
Dimensions43.5 x 45 x 114 mm (1.71 x 1.77 x 4.48 inch)
Height43.5 mm
Width45 mm
Length114 mm
Noterecommended size of labeling strip: 108 x 28 mm (4.25 x 1.1 inch)
一般说明