选择您所在的国家/地区
CA-HWC300-AIO-DIO-*M H-System Custom Cable
主要优势一览
- Honeywell specific system cable for Honeywell Experion Series C GI/IO to Pepperl+Fuchs H-System termination boards
- Connects terminal plug on Honeywell Series C GI/IO TA to a single 37-pin Sub-D connector on H-System termination boards
- Preconfigured lengths
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL
CA-HWC300-AIO-DIO-*M 技术数据
| Rated voltage | Ur | 300 V AC/DC |
| Ambient temperature | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
| Bending radius | 12.7 cm (5 inches) | ||||
| Connection | 37 pins/32 pins | ||||
| Material | |||||
| |||||
| Cable | 22 AWG | ||||
| Shielding | Aluminium-plastic sheathing 0.2 mm2 (24 AWG) 7/32 T.C. DW. | ||||
| Construction type | 0.33 mm2 (22 AWG) 7/0096 7/0096 tinned copper 18 individual twisted pairs overall foil | ||||
| Directive conformity | UL/cULus RoHS compliant |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。