选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN2-F581-100S16-E8-V1 电感式传感器套件

用于物体检测和存在监测的电感式传感器套件

主要优势一览

  • 极亮的三个发光带指示
  • M12 插头,带安全螺钉组件,可在 45° 栅格中调整
  • 用于直流和交流电场焊接系统
  • 完全无卤无硅
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN2-F581-100S16-E8-V1 技术数据

开关功能2 x 常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn2 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 1,62 mm
衰减系数 rAl 0,45
衰减系数 rCu 0,35
衰减系数 r304 0,75
输出类型4 线
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 100 Hz
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
工作电流IL0 ... 100 mA
空载电流I0≤ 28 mA
恒定磁场B100 mT
交变磁场B100 mT
调谐典型值 1 s
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯开关状态“闭合”= 红色 LED (S2)
开关状态“打开”= 黄色 LED (S1)
MTTFd1445 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度2
连接类型连接器插头
柔性导线,外壳传感器PUR(无卤);出线口位置 - 1
外壳材料放大器;PBT,PA6 + GD-ZN AL4
振荡器;PBT
防护等级IP65
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
紧固螺丝的紧固扭矩≤ 1,8 Nm
尺寸
高度18 mm
宽度18 mm
长度47 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。