选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN4-F29-E2-5M 电感式传感器

主要优势一览

  • 基本系列
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN4-F29-E2-5M 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn4 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 3,24 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,7
输出类型3 线
工作电压UB4,75 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 1000 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护是
电压降Ud≤ 3 V
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 10 mA
可用前的时间延迟tv≤ 5 ms
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1680 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆
外壳材料PPS
感应面PPS
防护等级IP67
电缆
导线端箍是
电缆直径3,5 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色灰色
芯数3
线芯横截面积0,14 mm2
长度L5 m
尺寸
高度6 mm
宽度10 mm
长度27 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。