选择您所在的国家/地区
NBN15-30GK60-UR-1M 电感式传感器
主要优势一览
- 继电器输出
- 感应范围 15 mm
- SPDT 输出
- 交流/直流型号
- 开关负载电流达 6 A
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN15-30GK60-UR-1M 技术数据
| 开关功能 | 转换触点 | |
| 输出类型 | 继电器 | |
| 额定工作距离 | sn | 15 mm |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 衰减系数 rAl | 0,4 | |
| 衰减系数 rCu | 0,37 | |
| 衰减系数 r304 | 0,73 | |
| 输出类型 | 继电器输出 | |
| 机械寿命 | 空载: 2 x 107 次操作 满载: 1 x 105 开关周期 |
| 迟滞 | H | 1 ... 12 % 类型 10 % |
| 反极性保护 | 允许反接 | |
| 短路保护 | 无 | |
| 额定工作电流 | Ie | < 50 mA AC/DC |
| 开关状态指示灯 | 红色 LED 360° |
| 额定工作电压 | Ue | 20 ... 132 V AC/DC |
| 开关电压 | 最大 28 V DC , 250 V AC | |
| 开关电流 | 6 A ,交流/直流,电阻负载 | |
| 开关电源 | 最大 180 W |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:电阻性 外壳类型等级:类型 1 | |
| CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 |
| 环境温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 连接类型 | 电缆 | |||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 感应面 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。