选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NMB3-8GM35-E2-C-150MM-V3 电感式传感器

主要优势一览

  • 3 mm,齐平
  • 不锈钢感应面
  • 更远的工作距离
  • 抗焊接干扰
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB3-8GM35-E2-C-150MM-V3 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn3 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 2,43 mm
衰减系数 rAl 0,3
衰减系数 rCu 0,2
衰减系数 r304 0,7
衰减系数 rSt37 1
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 5 Hz
迟滞H5 ... 15 类型 10 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir0 ... 10 µA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 10 mA
开关状态指示灯红色 LED
磁场强度,交流电场250 mT
磁场强度,直流电场250 mT
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
连接类型缆线连接器 M8 x 1 , TPE 电缆 护套: 150 mm
外壳材料木聚糖 (Xylan) 带涂层 - 不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面木聚糖 (Xylan) 带涂层 - 不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP67
电缆
电缆直径3 mm ± 0,25 mm
尺寸
长度35 mm
直径8 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。